H65P18X120750 rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 18 (18x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430×250×155

Pro více informací: H65P18X120750 (abb.com)

Doporučená konfigurace šroubových svorek N, PE a držáku pro rozvodnice Mistral65H:
1× TB18 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Držák bloků svorek, 18M/řada | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky N šroubové, 16 svorek (7x16mm² + 9x6mm²) | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky PE šroubové, 16 svorek (7x16mm² + 9x6mm²) | ABB
zobrazit více
Kód produktu
1SLM006500A2213
Typové číslo
H65P18X120750
Varianta
18 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM006500A2210
824,00 Kč
1SLM006500A2210
1SLM006500A2211
955,00 Kč
1SLM006500A2211
1SLM006500A2212
1 316,00 Kč
1SLM006500A2212
1SLM006500A2213
1 581,00 Kč
1SLM006500A2213
1SLM006500A2214
1 907,00 Kč
1SLM006500A2214
1SLM006500A2215
2 536,00 Kč
1SLM006500A2215
1SLM006500A2216
2 536,00 Kč
1SLM006500A2216
1SLM006500A2217
3 109,00 Kč
1SLM006500A2217
1SLM006500A2218
2 995,00 Kč
1SLM006500A2218
1SLM006500A2219
3 660,00 Kč
1SLM006500A2219

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou