H65P12X120750 rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka
Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 12 (12x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×250×155
Pro více informací: H65P12X120750 (abb.com)
- Kód produktu
- 1SLM006500A2212
- Typové číslo
- H65P12X120750
- Varianta
- 12 modulů
POPIS
Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.
Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 12 (12x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×250×155
Pro více informací:
H65P12X120750 (abb.com)
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|