Košík 0

Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka

Stupeň krytí: IP65
36 modulů (12 x 3), bez N/PE
Průhledná dvířka
Rozměry (š x v x h): 430 x 600 x 155
Doporučená konfigurace šroubové svorky N, PE a držáku:
2× TB12 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnné montáž), zejména pro venkovní použití
UV stabilita, odolnost proti prachu a soli
Test žhavou smyčkou GWT 750 °C, samozhášecí
IK10, IP65
Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24
Příslušenství totožné s rozvodnicemi Mistral65
Barva průhledných dvířek: petrolejová

zobrazit více
Kód produktu
1SLM006500A2216
Typové číslo
Mistral 65H IP65/36M
Varianta
36M

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 4M 1SLM006500A2210 776,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 8M 1SLM006500A2211 900,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 12M 1SLM006500A2212 1 240,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 18M 1SLM006500A2213 1 490,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná, 24M 1SLM006500A2214 1 798,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 36M 1SLM006500A2215 2 390,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 36M 1SLM006500A2216 2 390,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 48M 1SLM006500A2217 2 930,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 54M 1SLM006500A2218 2 824,00  Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, průhledná dvířka, 72M 1SLM006500A2219 3 450,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6471
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1169
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT