H65P12X120750 rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.
Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: ---
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 1
Počet modulů: 12 (12x1)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320×250×155

Pro více informací: H65P12X120750 (abb.com)

Doporučená konfigurace šroubových svorek N, PE a držáku pro rozvodnice Mistral65H:
1× TB12 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Držák bloků svorek, 12M/řada | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky N šroubové, 11 svorek (5x16mm² + 6x6mm²) | ABB
Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky PE šroubové, 11 svorek (5x16mm² + 6x6mm²) | ABB
zobrazit více
Kód produktu
1SLM006500A2212
Typové číslo
H65P12X120750
Varianta
12 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SLM006500A2210
776,00 Kč
1SLM006500A2210
1SLM006500A2211
900,00 Kč
1SLM006500A2211
1SLM006500A2212
1 240,00 Kč
1SLM006500A2212
1SLM006500A2213
1 490,00 Kč
1SLM006500A2213
1SLM006500A2214
1 798,00 Kč
1SLM006500A2214
1SLM006500A2215
2 390,00 Kč
1SLM006500A2215
1SLM006500A2216
2 390,00 Kč
1SLM006500A2216
1SLM006500A2217
2 930,00 Kč
1SLM006500A2217
1SLM006500A2218
2 824,00 Kč
1SLM006500A2218
1SLM006500A2219
3 450,00 Kč
1SLM006500A2219

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT