41P18X12A rozvodnice nástěnná, průhledná dvířka
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 297x512x119
Pro více informací: 41P18X12A
- Kód produktu
- 1SPE007717F0621
- Typové číslo
- 41P18X12A
- Varianta
- 36 modulů
POPIS
Rozvodnice řady Mistral41W jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídlé dveře)
Počet řad: 3
Počet modulů: 36 (12x3)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 297x512x119
Pro více informací:
41P18X12A
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Úplný kryt dle ČSN.pdf | 759,1 kB | ||
| Montážní-návod-MISTRAL41W.pdf | 2,7 MB | ||
| EC MISTRAL IP41W 650°.pdf | 22,0 kB | ||
| Mistral 41.PDF | 1,6 MB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.