41P18X42A rozvodnice nástěnná, průhledná dvířka

Rozvodnice řady Mistral41W jsou určeny pro nástěnnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 41
Mechanická odolnost: IK 08
Barva průhledných dvířek: petrolejová
Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)
Počet řad: 4
Počet modulů: 18 (18x4)
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 387x659x119

Pro více informací: 41P18X42A
zobrazit více
Kód produktu
1SPE007717F1121
Typové číslo
41P18X42A
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
1SPE007717F0421
579,00 Kč
1SPE007717F0421
1SPE007717F0821
887,00 Kč
1SPE007717F0821
1SPE007717F0521
1 241,00 Kč
1SPE007717F0521
1SPE007717F0921
1 691,00 Kč
1SPE007717F0921
1SPE007717F0621
1 844,00 Kč
1SPE007717F0621
1SPE007717F0721
3 509,00 Kč
1SPE007717F0721
1SPE007717F1021
3 070,00 Kč
1SPE007717F1021
1SPE007717F1121
4 372,00 Kč
1SPE007717F1121

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou