AR075P33 (ARIA 75) univerzální rozvodnice
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 735 x 535 x 270
Pro více informací: AR075P33 | ABB
zobrazit více
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 735 x 535 x 270
Pro více informací: AR075P33 | ABB
- Kód produktu
- 831081
- Typové číslo
- AR075P33
- Varianta
- 735x535x270
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 735 x 535 x 270
Pro více informací:
AR075P33 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|