AR043P13 (ARIA 43) univerzální rozvodnice
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pro více informací: AR043P13 | ABB
zobrazit více
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pro více informací: AR043P13 | ABB
- Kód produktu
- 831035
- Typové číslo
- AR043P13
- Varianta
- 415x315x170
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 415 x 315 x 170
Pro více informací:
AR043P13 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|