AR064P33 (ARIA 64) univerzální rozvodnice
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 615 x 415 x 230
Pro více informací: AR064P33 | ABB
zobrazit více
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 615 x 415 x 230
Pro více informací: AR064P33 | ABB
- Kód produktu
- 831065
- Typové číslo
- AR064P33
- Varianta
- 615x415x230
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Jmenovité izolační napětí: 1 000 V AC, 1 500 V DC
Stupeň krytí: IP 66
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 615 x 415 x 230
Pro více informací:
AR064P33 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|