Rozhraní tlačítkové 1násobné, bezsběrnicové

Výběh
Pro ovládání spínání, stmívání a ovládání žaluzií.
Použití pouze v kombinaci s kryty 1násobnými pro ABB-free@home®.
Komunikace se systémovým modulem ABB-free@home®
probíhá bezdrátově.
Nutné připojení napájení 230 V AC.
Ovládací prvky: Tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace stavu: LED pro orientační signalizaci a signalizaci stavu sepnuto
Jmenovité napětí: 230 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážní hloubka: 32 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0072
Typové číslo
SU-F-1.0.1-WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0072
2 723,70 Kč
2CKA006200A0072

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou