Rozhraní pro analogové kamery

Možnost připojení až 4 analogových kamer.
Montáž přímo na povrch nebo na DIN lištu pomocí adaptéru, obj. č. 2TMA210160H0005.
Počet jednotek spotřeby: 4
Rozměry (v × š × h): 75 × 45 × 25 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160B0003
Typové číslo
83327-500-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160B0003
5 451,10 Kč
2TMA210160B0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou