Adaptér na DIN lištu

Slouží pro montáž vestavných přístrojů na DIN lištu.
Adaptér je možno označit přiloženým samolepicím štítkem pro informaci, jaký přístroj obsahuje.
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4M)
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160H0005
Typové číslo
53001DR-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160H0005
1 041,80 Kč
2TMA210160H0005

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou