Kroužek upevňovací

Kroužek pro montáž vestavného reproduktoru do dutých příček nebo na strop, s odpruženými úchyty.
Rozměry (Ø x h): 174 x 83 mm
Vestavná hloubka: 76 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0016
Typové číslo
8229/2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0016
443,00 Kč
2CKA008200A0016

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou