Mřížka pro reproduktor do vlhkého prostředí

se středovým upevňovacím šroubem

Rozměry (ø x v): 190 x 11 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0110
Typové číslo
8227

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0110
673,00 Kč
2CKA008200A0110

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou