Relé elektronické zapuštěné

Výběh
Přístroj se používá společně s univerzálním rozhraním US/U 4.2 nebo
US/U 2.2 a prostorovým termostatem, řídícím teplotu v jednotlivých
místnostech.
Termoelektrické ovládací hlavice radiátorových ventilů se spínají tímto relé.
Polovodičový spínač (bezhlučný), 24 - 250 V AC/DC, 0,5 A (ohmická zátěž)
Špičkový proud: 1,2 A po dobu 1 min
Rozměry: Ø54 x 20 mm
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6310044R0111
Typové číslo
ER/U 1.1
Varianta
elektronické relé

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6310044R0111
Na dotaz
GHQ6310044R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou