Rozhraní univerzální 2násobné, zapuštěné

Na zakázku
2kanálové univerzální rozhraní lze v softwaru ETS parametrizovat jako
vstup nebo jako výstup.
K univerzálnímu rozhraní lze připojit klasické tlačítkové ovládače nebo
spínače anebo jakékoliv jiné bezpotenciálové kontakty jako vstupní zařízení
anebo diody LED či elektronické relé ER/U 1.1 jako výstupní zařízení.
Připojovací vodiče lze prodloužit nejvýše na 10 m.
Dotazovací napětí pro kontakty i výstupní napětí pro diody LED
je generováno rozhraním, potřebné předřadné odpory jsou integrovány
v přístroji.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Dotazovací napětí (nejvýše pro 2 vstupy): 20 V
Výstupní napětí (nejvýše pro 2 výstupy): 5 V
Jmenovitý proud výstupu: 2 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –25 °C až +60 °C
Rozměry: 39 x 40 x 12 mm
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6310074R0111
Typové číslo
US/U 2.2
Varianta
2násobný univerzální

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
GHQ6310074R0111
Na dotaz
GHQ6310074R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou