Hlavice ovládací termoelektrická

K ovládání topných nebo chladicích těles ve spojení s akčním členem pro řízení termohlavic.
S ukazatelem funkce (otevřeno nebo zavřeno).
V bezproudovém stavu uzavřeno.

Pro montáž je zapotřebí vhodný adaptér k příslušnému ventilu.
Max. doba chodu pro otevření/zavření: 3 min
Proudový odběr: 70 mA (cca 2 W)
Spínací proud: 200 mA (krátkodobý)
Délka přívodu: 1 m (konektorové propojení)
Jmenovité napětí: 24 V
Stupeň krytí : IP 54
Rozměry (v x š x h): 60 x 44 x 61 mm


Upevnění bezšroubové.
Šňůrový vývod.
zobrazit více
Kód produktu
2-D42-00-101
Typové číslo
AA4004-00-1N

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2-D42-00-101
1 407,20 Kč
2-D42-00-101

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou