Prvek ovládací 1násobný, zapuštěný

V balení se sběrnicovou spojkou. Pro ABB i-bus® KNX.
S popisovým polem.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006115A0211
Typové číslo
6125/01-866-500
Design
Future® linear
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006115A0205
Na dotaz
2CKA006115A0205
2CKA006115A0206
Na dotaz
2CKA006115A0206
2CKA006115A0207
Na dotaz
2CKA006115A0207
2CKA006115A0183
Na dotaz
2CKA006115A0183
2CKA006115A0211
Na dotaz
2CKA006115A0211
2CKA006115A0214
Na dotaz
2CKA006115A0214
2CKA006115A0215
Na dotaz
2CKA006115A0215

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou