Panel dotykový 7" IP TOUCH, LAN+LAN, bílý (Welcome IP)

Stylový multifunkční dotykový panel se 7" displejem.
Sdružuje v sobě ovládání domovního videotelefonu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zajistí přenos i na mobilní APP)
a chytré domácnosti ABB-free@home® nebo ABB i-bus® KNX.
Navíc je možné sledovat obraz z přidružených IP kamer (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečení a ochrana soukromých dat.
Při zapuštěné montáži je hloubka přístroje jen 7,8 mm.

Pro centrální ovládání až 64 funkcí na 4 pracovních plochách.
Integrovaný snímač prostorové teploty.
Napájení přes PoE nebo svorky lokálního napájení (24 V DC / 440 mA).
Zapuštěná montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do instalační krabice 42361F (není součástí balení).
Povrchová montáž: (pouze varianta LAN+WiFi): do instalační krabice 42361S-W resp. 42361S-B (není součástí balení).
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je přes lokální síťové připojení.

Úhlopříčka displeje: 7"
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC
Spotřeba panelu:
- varianta LAN+LAN: max. 440 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 280 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 150 × 199 × 30 mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(případně J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130050W0067
Typové číslo
H8236-5W
Varianta
bílý/LAN+LAN

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130050W0067
22 745,60 Kč
2TMA130050W0067
2TMA130050B0067
22 745,60 Kč
2TMA130050B0067
2TMA130050W0065
22 659,70 Kč
2TMA130050W0065
2TMA130050B0065
22 659,70 Kč
2TMA130050B0065

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou