Krabice instalační, zapuštěná, pro 7" panel Welcome Midi a 7" a 10" panel Welcome IP, černá

Výběh
Krabice instalační, zapuštěná.
Pro 7" panel řady Welcome Midi (pouze M22381-W-02 a M22381-B-02)
a pro 7" a 10" panel IP Touch řady Welcome IP (pro všechny typy).
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160B0133
Typové číslo
42361F-02
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160B0133
998,30 Kč
2TMA130160B0133

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou