Panel dotykový 10" IP TOUCH, LAN+Wifi, bílý (Welcome IP)
Sdružuje v sobě ovládání domovního videotelefonu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zajistí přenos i na mobilní APP)
a chytré domácnosti ABB-free@home® nebo ABB i-bus® KNX.
Navíc je možné sledovat obraz z přidružených IP kamer (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečení a ochrana soukromých dat.
Při zapuštěné montáži je hloubka přístroje jen 7,8 mm.
Pro centrální ovládání až 100 funkcí na 4 pracovních plochách.
Integrovaný snímač prostorové teploty.
Napájení přes PoE nebo svorky lokálního napájení (24 V DC / 600 mA).
Zapuštěná montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do instalační krabice 42361F (není součástí balení).
Povrchová montáž: (pouze varianta LAN+WiFi): do instalační krabice 42371S-W resp. 42371S-B (není součástí balení).
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je přes lokální síťové připojení.
Úhlopříčka displeje: 10"
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC
Spotřeba panelu:
- varianta LAN+LAN: max. 600 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 440 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 185 × 251 × 31 mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(případně J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
Detailní informace o výrobku
- Kód produktu
- 2TMA130050W0054
- Typové číslo
- H8237-4W
- Varianta
- bílý/LAN+WiFi
POPIS
Stylový multifunkční dotykový panel se 10" displejem.
Sdružuje v sobě ovládání domovního videotelefonu ABB-Welcome IP (integrovaná IP gateway zajistí přenos i na mobilní APP)
a chytré domácnosti ABB-free@home® nebo ABB i-bus® KNX.
Navíc je možné sledovat obraz z přidružených IP kamer (ONVIF).
Vysoké kybernetické zabezpečení a ochrana soukromých dat.
Při zapuštěné montáži je hloubka přístroje jen 7,8 mm.
Pro centrální ovládání až 100 funkcí na 4 pracovních plochách.
Integrovaný snímač prostorové teploty.
Napájení přes PoE nebo svorky lokálního napájení (24 V DC / 600 mA).
Zapuštěná montáž: (LAN+LAN; LAN+WiFi): do instalační krabice 42361F (není součástí balení).
Povrchová montáž: (pouze varianta LAN+WiFi): do instalační krabice 42371S-W resp. 42371S-B (není součástí balení).
Připojení ke sběrnici
ABB-free@home® resp. ABB i-bus® KNX je přes lokální síťové připojení.
Úhlopříčka displeje: 10"
Rozlišení displeje: 1024 × 600
Napětí pro lokální napájení panelu: 24 V DC
Spotřeba panelu:
- varianta LAN+LAN: max. 600 mA
- varianta LAN+WiFi: max. 440 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h):
- varianta LAN+LAN: 185 × 251 × 31 mm
- varianta LAN+WiFi: 150 × 199 × 17 mm
Doporučená kabeláž k panelu (obecně): 2x UTP min. cat5e + 1x YCYM 2x2x0,8(případně J-Y(ST)Y 2x2x0,8).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 10,5 MB | ||
| Návod k obsluze | 280,7 kB | ||
| Montážní příručka panelů ABB-Welcome IP | 1,3 MB | ||
| Systémový manuál ABB-Welcome IP | 18,2 MB | ||
| Návod k obsluze - ABB-Welcome APP | 1,5 MB | ||
| Poloha panelu při zapuštěné montáži | 169,2 kB | ||
| Prezentace | 1,1 MB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.