UK648MW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory
Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/příjem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 4
Počet modulů: 48
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 730 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 3340 × 703 × 88
Pro více informací: UK648MW | ABB
- Kód produktu
- 2CPX031388R9999
- Typové číslo
- UK648MW
- Varianta
- 3 montážní desky
POPIS
Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.
Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/příjem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 4
Počet modulů: 48
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 730 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 3340 × 703 × 88
Pro více informací:
UK648MW | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Úplný_kryt_montazni_pokyny_BB_CZ.pdf | 1,1 MB | ||
UK600_Navod_Media.pdf | 8,3 MB | ||
Declaration GWT_UK600.pdf | 443,3 kB | ||
EC Declaration of Conformity UK600.pdf | 571,3 kB | ||
UK600_ČSN EN 62208.pdf | 465,5 kB |