AK640MB rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice jsou dodávány nevybavené.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 4
Počet modulů: 48
Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 703 x 98

Pro více informací: AK640MB | ABB
Vhodné příslušenství:
Dvířka Wi-Fi s větracími otvory  Dvířka Wi-Fi s větracími otvory, pro AK600, Pro AK64**, UK64** | ABB
Dvířka s větracími otvory  Dvířka s větracími otvory, oceloplechová pro AK600, Pro AK64**, UK64** | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031816R9999
Typové číslo
AK640MB
Varianta
3 montážní desky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX031814R9999
2 122,00 Kč
2CPX031814R9999
2CPX031815R9999
2 334,00 Kč
2CPX031815R9999
2CPX031816R9999
2 652,00 Kč
2CPX031816R9999
2CPX031817R9999
2 864,00 Kč
2CPX031817R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou