AZT650W dvířka Wi-Fi s větracími otvory

Oceloplechová dvířka s větracími otvory a plastovou vložkou pro lepší šíření/příjem signálu Wi-Fi,
pro 5řadou multimediální rozvodnici AK66**, UK66**.

Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).

Stupeň krytí rozvodnice s dvířky: IP 20
Barva: RAL 9016

Pro více informací: AZT650W | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031161R9999
Typové číslo
AZT650W
Varianta
Pro AK66**, UK66**

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX031158R9999
1 750,00 Kč
2CPX031158R9999
2CPX031159R9999
1 697,00 Kč
2CPX031159R9999
2CPX031160R9999
1 909,00 Kč
2CPX031160R9999
2CPX031161R9999
2 334,00 Kč
2CPX031161R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou