AZT650V dvířka s větracími otvory, oceloplechová

Oceloplechová dvířka s větracími otvory pro 5řadou rozvodnici AK66**, UK66**.

Stupeň krytí rozvodnice s dvířky: IP 20
Barva: RAL 9016

Pro více informací: AZT650V | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031157R9999
Typové číslo
AZT650V
Varianta
Pro AK66**, UK66**

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX031154R9999
714,00 Kč
2CPX031154R9999
2CPX031155R9999
918,00 Kč
2CPX031155R9999
2CPX031156R9999
959,00 Kč
2CPX031156R9999
2CPX031157R9999
1 275,00 Kč
2CPX031157R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou