Košík 0

Maska nosná s 2 otvory

pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ
s otvory dle ČSN EN 60 603-7
Do masky lze zabudovat též jiné zásuvky, např.: R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari), KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit) a další, které ABB s.r.o. nedodává.
zobrazit více
Kód produktu
5014E-B01018
Varianta
pro 2 zásuvky RJ keystone (IEC 607-7)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Maska nosná s 1 otvorem, pro 1 zásuvku RJ keystone (IEC 607-7) 5014E-B01017 40,30  Kč
Maska nosná s 2 otvory, pro 2 zásuvky RJ keystone (IEC 607-7) 5014E-B01018 40,30  Kč
Maska nosná uzavřená, uzavřená 5014E-B01020 43,10  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6563
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT