Zásuvka USB-C (keystone s kabelem)

USB-C keystone modul s integrovaným kabelem USB 3.1 Gen2.
Barva keystonu: bílá
Délka kabelu: cca 15 cm
Doporučuje se použít hlubokou instalační krabici.

zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0498
Typové číslo
0229/13-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA000230A0497
825,00 Kč
2CKA000230A0497
2CKA000230A0498
825,00 Kč
2CKA000230A0498

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6077
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1036
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT