Zásuvka HDMI (keystone s kabelem)

HDMI keystone modul s integrovaným kabelem HDMI 2.0.
Barva keystonu: černá
Délka kabelu: cca 20 cm
Je nutné použít hlubokou instalační krabici.
Doporučuje se použít kryt datové zásuvky se šikmým vývodem (použití krytu datové zásuvky s přímým vývodem může být omezené s ohledem na délku konektorového spoje a tuhost HDMI kabelu ).
Nelze použít pro kryty s přímým vývodem v designových řadách future® linear, solo® (carat), Busch-axcent®.
Připojovaný kabel by měl být co nejkratší, max. délka je cca 10 m.
Pozn.: každé další konektorové spojení může ovlivnit přenos dat, což se může projevit zhoršením kvality obrazu nebo výpadky komunikace mezi oběma propojenými zařízeními.

zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0495
Typové číslo
0229/32-500
Varianta
bílý keystone

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA000230A0495
854,50 Kč
2CKA000230A0495
2CKA000230A0496
854,50 Kč
2CKA000230A0496

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou