Košík 0

LED orientační 0,5 mA

Pro kolébkové spínače a ovládače (tlačítka) řady 3559 v designových řadách Levit®, Neo®, future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®.
Barva světla: červená
Límec LED má červenou barvu (červená rozlišovací tečka na límci).
0,5 mA, 250 V AC
Při běžném zapojení (bez nulového vodiče) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní zářivky). Tento jev může pomoci odstranit kompenzátor 2CKA006599A2290.
zobrazit více
Kód produktu
3916-05445
Varianta
světlo červené

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
LED orientační 0,5 mA, světlo bílé 3916-05444 109,00  Kč
LED orientační 0,5 mA, světlo červené 3916-05445 104,50  Kč
LED orientační 0,5 mA, světlo modré 3916-05443 109,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT