Kompenzátor

1. Zabraňuje samospouštění/žhnutí/blikání úsporných světelných zdrojů (kompaktní zářivky, LED) ovládaných spínači s orientačním osvětlením. K tomuto nežádoucímu jevu dochází díky vlastnostem předřadníku integrovaného ve svítidle, je-li orientační doutnavka nebo LED zapojena mezi spínanou fázi a svítidlo. Kompenzátor je účinný v obvodech se spínači řazení 1So, 6So, 7So. Připojuje se paralelně ke svítidlu.
2. Zamezuje problikávání vypnutých mn halogenových žárovek nebo LED způsobenému zvlněním napájecího napětí nebo při ovládání krátkocestným stmívačem bez připojeného vodiče N. Připojuje se paralelně k primární straně transformátoru nebo ke svítidlu.
3. Zabraňuje vzniku parazitních zvuků elektronických transformátorů ve vypnutém stavu při ovládání krátkocestným stmívačem bez připojeného vodiče N. Připojuje se paralelně k primární straně transformátoru.
4. Potlačuje zvlnění napětí na řídicím vedení při skupinovém nebo centrálním ovládání žaluziových přístrojů Busch-Jalousiecontrol. Připojuje se mezi vstup 1 („Dolů“) a N, stejně jako mezi vstup 2 („Nahoru“) a N.

Rozměry: Ø 22 × 25 mm
Délka vodičů: cca 235 mm
250 V AC, 50 Hz
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006599A2290
Typové číslo
6596

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006599A2290
499,00 Kč
2CKA006599A2290

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou