Krycí stříška, velikost 1/x, povrchová montáž (135 mm)

Výběh
Pro instalaci tlačítkového tabla velikosti 1/x,
nutné objednat instalační krabici na omítku v příslušné velikosti (1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5).

Rozměry (v × š × h): 98 × 143 × 68 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160A0009
Typové číslo
41383RH
Varianta
velikost 1/x (135 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160A0009
1 303,20 Kč
2TMA130160A0009
2TMA130160A0010
1 416,90 Kč
2TMA130160A0010

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou