Krabice instalační, zapuštěná, velikost 2/3 (135 mm), světle šedá
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 2/3 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 275 x 233 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Rozměry (v × š × h): 275 x 233 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
- Kód produktu
- 2TMA130160H0006
- Typové číslo
- 41386F-H
- Varianta
- velikost 2/3 (135 mm), světle šedá
POPIS
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 2/3 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 275 x 233 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Rozměrový výkres s montážní příručkou | 1,0 MB | ||
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |