Předinstalační krabice, velikost 2/3 (135 mm)
Krabice před instalací tlačítkového tabla pod omítku, velikost 2/3.
Pro následné vsazení instalační krabice pod omítku velikosti 2/3.
Rozměry (v × š × h): 271 x 224 x 65 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Pro následné vsazení instalační krabice pod omítku velikosti 2/3.
Rozměry (v × š × h): 271 x 224 x 65 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
- Kód produktu
- 2TMA130160B0022
- Typové číslo
- 41386PB
- Varianta
- velikost 2/3 (135 mm)
POPIS
Krabice před instalací tlačítkového tabla pod omítku, velikost 2/3.
Pro následné vsazení instalační krabice pod omítku velikosti 2/3.
Rozměry (v × š × h): 271 x 224 x 65 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Rozměrový výkres s montážní příručkou | 1,0 MB | ||
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |