Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače

Pro kartový spínač 2CKA001012A1713.
Barva světla: oranžová
Límec doutnavky má červenou barvu.
0,4 mA, 230 V AC

Při běžném zapojení (bez nulového vodiče) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní zářivky). Tento jev může pomoci odstranit kompenzátor 2CKA006599A2290.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001784A0545
Typové číslo
8350
Řazení
So

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001784A0545
173,00 Kč
2CKA001784A0545

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou