Přístroj spínače kartového se svorkou N

K zapnutí kontaktu dojde vsunutím standardní karty o rozměrech 54 x 86 mm do štěrbiny krytu.
Lze použít orientační doutnavku 2CKA001784A0545.

Vestavná hloubka: 25 mm
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Lze použít orientační doutnavku 1784-0-0545.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001012A1713
Typové číslo
2025 U
Řazení
1/0So

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001012A1713
436,00 Kč
2CKA001012A1713

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou