Košík 0

Panel dotykový ABB Trevion 2,4", 63x63mm, černý, zapuštěný

Multifunkční dotykový 2,4" displej HD IPS
s rozlišením 240 × 240 px.
Ovládací prvek místnosti pro vizualizaci a ovládání funkcí v systému ABB-free@home® a KNX.
4 pracovní plochy (až 12 ovládacích prvků celkem).
Vestavěný teplotní snímač (i termostat), senzor přiblížení a senzor jasu, haptická odezva na dotek.
Vestavěný binární vstup (jen pro KNX) / vstup pro externí snímač
teploty (pro KNX i ABB-free@home; používá se snímač DP4-T-1 / PT1000).
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice).
Připojení k linii ABB-free@home/KNX: násuvnými sběrnicovými svorkami.
Lze použít jako sběrnicový termostat, který má navíc svorku pro externí snímaní podlahové teploty.

Jmenovité sběrnicové napětí: 20 - 32 V DC
Pomocné napájení 20 - 32 V DC (SELV)
Odběr proudu: 75 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š x h): 63 × 63 × 42 mm
Vestavná hloubka / pohledová hloubka: 29,5 mm / 12,5 mm
Pro montáž do výšky cca 150 cm.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA310011B0002
Typové číslo
SD/U12.63.1-825
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
černá/63x63mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Panel dotykový ABB Trevion 2,4", 63x63mm, černý, zapuštěný, černá/63x63mm 2TMA310011B0002 5 722,10  Kč
Panel dotykový ABB Trevion 2,4", 55x55mm, černý, zapuštěný, černá/55x55mm 2TMA310011B0001 5 722,10  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT