Panel dotykový ABB Trevion 2,4", 55x55mm, černý, zapuštěný

Multifunkční dotykový 2,4" displej HD IPS
s rozlišením 240 × 240 px.
Ovládací prvek místnosti pro vizualizaci a ovládání funkcí v systému ABB-free@home® a KNX.
4 pracovní plochy (až 12 ovládacích prvků celkem).
Vestavěný teplotní snímač (i termostat), senzor přiblížení a senzor jasu, haptická odezva na dotek.
Vestavěný binární vstup (jen pro KNX) / vstup pro externí snímač
teploty (pro KNX i ABB-free@home; používá se snímač DP4-T-1 / PT1000).
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice).
Připojení k linii ABB-free@home/KNX: násuvnými sběrnicovými svorkami.
Lze použít jako sběrnicový termostat, který má navíc svorku pro externí snímaní podlahové teploty.

Jmenovité sběrnicové napětí: 20 - 32 V DC
Pomocné napájení 20 - 32 V DC (SELV)
Odběr proudu: 75 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š x h): 55 × 55 × 42 mm
Vestavná hloubka / pohledová hloubka: 29,5 mm / 12,5 mm
Pro montáž do výšky cca 150 cm.
Detailní informace o výrobku
Pro design Zoni ® je nutno dokoupit mezirámeček.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA310011B0001
Typové číslo
SD/U12.55.1-825
Design
Zoni®, Levit®, Levit®M
Varianta
černá/55x55mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA310011B0002
5 983,50 Kč
2TMA310011B0002
2TMA310011B0001
5 983,50 Kč
2TMA310011B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou