Levit®M
Otočný termostat pro topení/chlazení
Kryt termostatu prostorového s otočným ovladačem
S upevňovací maticí.Pro prostorový termostat se zapínacím nebo přepínacím kontaktem.
Pro prostorový termostat pro topení/chlazení.
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
Popis není k dispozici
Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním, pro topení/chlazení
Vstup 230 V AC pro aktivaci chlazení.Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: dva zapínací reléové kontakty (nejsou bezpotenciálové)
Ztrátový výkon: max. 0,15 W
Vestavná hloubka: 25 mm
8 A (1 A pro induktivní zátěž), 230 V AC
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou