Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním, pro topení/chlazení

Vstup 230 V AC pro aktivaci chlazení.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: dva zapínací reléové kontakty (nejsou bezpotenciálové)
Ztrátový výkon: max. 0,15 W
Vestavná hloubka: 25 mm
8 A (1 A pro induktivní zátěž), 230 V AC

zobrazit více
Kód produktu
2CKA001032A0531
Typové číslo
1099 U-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001032A0531
2 055,00 Kč
2CKA001032A0531

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou