Co jsou cookies a k čemu jsou dobré

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem internetovém prohlížeči a které máte plně pod kontrolou. Díky cookies si ukládáme informace například o tom, jestli jste viděli nějakou důležitou informaci, abychom vám ji neukazovali stále dokola, nebo jaký jste si v košíku vybrali partnerský obchod, abyste si ho nemuseli vybírat stále dokola. Cookies se nemusíte bát a souhlas s jejich použitím můžete kdykoliv zrušit. Souhlasem si zpříjemníte návštěvu našich internetových stránek a pomůžete nám je dále vylepšovat k vaší spokojenosti. Pomocí cookies nelze zjistit, jak se jmenujete, kde bydlíte, jakou máte emailovou adresu, ani žádné jiné citlivé údaje. Přesto se cookie považuje za osobní údaj. V ABB ochranu vašich osobních údajů plně respektujeme.

Vyberte úroveň cookies kterou chcete povolit

Tyto cookies jsou potřeba, aby naše internetové stránky správně fungovaly a dobře se zobrazovaly. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Čím víc návštěvníků má analytické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vylepšovat. Díky nim třeba víme, na co nejvíc klikáte, na kterých stránkách trávíte nejvíc času nebo jestli nás navštěvujete spíš z mobilu nebo z počítače. Jen díky tomu víme, co máme zlepšit a co vás třeba vůbec nezajímá. Nesbíráme žádné konkrétní informace o vás jako jedinci, koukáme se na data jako celek, nemusíte se bát o vaše soukromí. Zpracování analytických cookies je našim oprávněným zájmem. Zpracování analytických cookies můžete kdykoliv zastavit.

Díky marketingovým cookies vám můžeme připomenout, jaké produkty jste si prohlíželi na našich stránkách, na sociálních sítích, v internetových vyhledávačích a podobně. Když tyto cookies zakážete, reklam uvidíte pořád stejně, jen uvidíte víc takových, které vás nezajímají. Pro dosažení tohoto účelu může docházet k profilováni. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas zde můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Časté dotazy

Časté dotazy
Prodejní místa

Prodejní místa

Reference

Reference

Klub ABB

Klub ABB

Moje KupABB

Moje KupABB

Hlavice radiátorová s termostatem (bateriová), s displejem

Novinka
Objednací číslo 2CKA006200A0969
Typové číslo 6257-WL
Cena1 995,30 Kč
Ceny jsou orientační vč. 21% DPH

Po přenesení nákupního seznamu do velkoobchodního e-shopu, který si vyberete, se vám cena přepočítá dle vašich cenových podmínek, které máte u daného VO. Včetně rabatu.

ks
Pro regulaci teploty ve vytápěných místnostech pomocí teplovodních radiátorů. Obsahuje integrovaný snímač teploty, regulátor ("termostat") a pohon ventilu. Komunikace se systémem ABB-free@home® probíhá bezdrátově, není proto nutná žádná kabeláž. Důležité je mít ve stejné místnosti tzn. PROXY přístroj - tedy další free@home wireless přístroj připojený k 230 V AC, který zprostředkuje předávání informací se systémovým modulem (SysAP). Nastavení požadované teploty je možné prostřednictvím aplikace ABB-free@home® Next, webového rozhraní, napárovaného termostatu v místnosti, ovládacího panelu nebo manuálně přímo na hlavici. Termostatická hlavice je vybavena funkcí ochrany proti zamrznutí a funkcí ochrany proti zatuhnutí ventilu vlivem vytvářejícího se vodního kamene.

Komunikace: ABB-free@home® wireless
Napájení: 2× AA alkalická baterie (součást dodávky)
Montáž: na ventil se závitem M30 × 1,5
Stupeň krytí: IP20
Pracovní teplota: −0 °C až +45 °C
Max. zdvih ventilu: 4,5 mm
Barva: bílá
Ovládání: lokální ovládání (komfortní režim / vypnuto) a vzdálené ovládání přes systém ABB-free@home®

Rozměry (v x š x h): 55 x 55 x 89 mm

Kompatibilita

Vhodná pro ventily se závitem M30 × 1,5. Součástí balení jsou adaptéry pro ventily Danfoss RA, RAV a RAVL. Kompatibilní také s řadou běžně používaných ventilů výrobců Heimeier, Honeywell, Braukmann, Junkers a dalších.


Bezdrátová chytrá termostatická hlavice ABB-free@home® umožňuje efektivní řízení teploty jednotlivých místností s radiátorovým vytápěním. Díky integrovanému teplotnímu čidlu, regulátoru a pohonu ventilu nevyžaduje žádnou dodatečnou kabeláž a snadno se instaluje na většinu běžných radiátorových ventilů. Nabízí komfortní ovládání přes aplikaci ABB-free@home® Next, tichý provoz a funkce ochrany proti zamrznutí i proti zatuhnutí ventilu.

Globální stránka produktu

Produkty ke kompletaci

Sortiment 0 produktů a 14 designových řad
Kde koupit 0 prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB 0 elektromontérů v našem klubu ABB
Historie 0 let tradice a zkušenosti s výrobou
AI asistent Potřebujete poradit?
Produkt úspěšně přidán