Modul systémový 3.0 (SysAP), sběrnicový+WL, nástěnný

Pro uvedení do provozu a dálkové ovládání systému ABB-free@home®.
Možnost připojení až 150 prvků (sběrnicových nebo bezsběrnicových).
S integrovanou bezdrátovou anténou a svorkovnicí pro připojení sběrnice.
Pro uvedení do provozu není nutný žádný další SW.
Montáž s externím napájecím adaptérem (součást balení).
Umožňuje provádění časových a astro funkcí.
2× USB port pro možné rozšíření funkcí.
2,4GHz a 5GHz WLAN
Snadné uvedení do provozu pomocí WLAN připojení - vytváří vlastní
přístupový bod, pro zprovoznění není potřeba internetová síť.
Možnost připojení k domácí síti přes WLAN nebo pomocí datového kabelu.

Indikace stavu: pomocí LED
Jmenovité napětí: 230 V AC (přiloženým adaptérem), alternativně 24 V DC (600 mA)
Napětí sběrnice: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 107 × 119 × 30 mm
Systémový modul je napájen síťovým adaptérem (230 V AC / 24 V DC), který je součástí balení.
Alternativní napájení je možné zdrojem SELV např. CP-D 24/2,5 připojeným na svorky "Power + -" systémového modulu.
Tento napájecí zdroj dokáže napájet i ovládací panely v instalaci.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0871
Typové číslo
SAP.3
Varianta
sběrnicový+WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0871
10 602,00 Kč
2CKA006200A0871
2CKA006200A0968
7 959,40 Kč
2CKA006200A0968

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou