Krabice instalační, povrchová, velikost 1/3 (135 mm)

Výběh
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/3 na omítku.

Rozměry (v × š × h): 275 x 133 x 32 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160H0011
Typové číslo
41383S-H
Varianta
velikost 1/3 (135 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160H0011
928,10 Kč
2TMA130160H0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6236
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1070
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou