Košík 0

Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou

Na zakázku
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 14 sektorů, 56 segmentů
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED)
Volitelná funkce varování před vypnutím.
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2970
Typové číslo
64762-885-500
Design
Future® linear, Busch-axcent®
Varianta
mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006800A2958 2 255,40  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, hliníková stříbrná 2CKA006800A2962 2 255,40  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006800A2964 2 059,40  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006800A2966 2 266,30  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, mechová bílá 2CKA006800A2968 2 167,10  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, mechová černá 2CKA006800A2970 2 167,10  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6565
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1020
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT