Systémová infrastruktura a rozhraní
KNX/IP router, řadový
Slouží jako rozhraní mezi instalacemi KNX a sítěmi IP.
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
Ke komunikaci využívá KNXnet/IP protokol - routing a tunneling.
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
IP router lze použít jako rychlou liniovou nebo oblastní spojku využívající sítě LAN pro přenos telegramů mezi liniemi nebo oblastmi s filtrační tabulkou v rozsahu 0 - 31 pro hlavní skupiny.
Standardní komunikaci (multicast) lze vypnout, v tomto případě může až 10 IP routerů použít unicast komunikaci.
Napájení 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 36 x 64 mm
Šířka: 2 M
Detailní informace o výrobku
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
Ke komunikaci využívá KNXnet/IP protokol - routing a tunneling.
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
IP router lze použít jako rychlou liniovou nebo oblastní spojku využívající sítě LAN pro přenos telegramů mezi liniemi nebo oblastmi s filtrační tabulkou v rozsahu 0 - 31 pro hlavní skupiny.
Standardní komunikaci (multicast) lze vypnout, v tomto případě může až 10 IP routerů použít unicast komunikaci.
Napájení 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 36 x 64 mm
Šířka: 2 M
Detailní informace o výrobku
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou