KNX/IP router, řadový

Slouží jako rozhraní mezi instalacemi KNX a sítěmi IP.
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
Ke komunikaci využívá KNXnet/IP protokol - routing a tunneling.
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
IP router lze použít jako rychlou liniovou nebo oblastní spojku využívající sítě LAN pro přenos telegramů mezi liniemi nebo oblastmi s filtrační tabulkou v rozsahu 0 - 31 pro hlavní skupiny.
Standardní komunikaci (multicast) lze vypnout, v tomto případě může až 10 IP routerů použít unicast komunikaci.
Napájení 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 90 x 36 x 64 mm
Šířka: 2 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110175R0011
Typové číslo
IPR/S 3.1.1
Varianta
IP router

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110175R0011
Na dotaz
2CDG110175R0011
2CDG110176R0011
Na dotaz
2CDG110176R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou