Systémová infrastruktura a rozhraní
KNX/IP router Secure, řadový
Propojuje KNX sběrnici s ETHERNETOVOU sítí a šifruje komunikaci
na páteřní IP síti. Ke komunikaci využívá KNXnet/IP Secure protokol
(IP router – routing a tunneling).
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP router lze použít jako rychlou liniovou nebo oblastní spojku využívající
sítě LAN pro přenos telegramů mezi liniemi nebo oblastmi s filtrační
tabulkou v rozsahu 0 - 31 pro hlavní skupiny.
Standardní komunikaci (multicast) lze vypnout, v tomto případě může
až 10 IPR/S 3.5.1 routerů použít unicast komunikaci.
Napájení: 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af class 1)
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Detailní informace o výrobku
na páteřní IP síti. Ke komunikaci využívá KNXnet/IP Secure protokol
(IP router – routing a tunneling).
Pro klienty je dostupných 5 tunneling serverů.
IP adresa může být pevně dána nebo ji lze obdržet od DHCP serveru.
KNX přístroje lze programovat prostřednictvím sítě LAN při použití ETS.
IP router lze použít jako rychlou liniovou nebo oblastní spojku využívající
sítě LAN pro přenos telegramů mezi liniemi nebo oblastmi s filtrační
tabulkou v rozsahu 0 - 31 pro hlavní skupiny.
Standardní komunikaci (multicast) lze vypnout, v tomto případě může
až 10 IPR/S 3.5.1 routerů použít unicast komunikaci.
Napájení: 12 - 30 V DC nebo PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af class 1)
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šířka: 2 M
Detailní informace o výrobku
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou