Rozšiřující rozhraní, USB

Pro integraci hlásiče kouře, hlásiče CO.
Je nutné použít systémový modul 2.0 (SAP/S.3).
Maximální počet integrovaných zařízení: 20 (doporučeno 12)
Obsahuje USB prodlužovací kabel.
Dosah: min. 100 m (ve volném prostoru)
Frekvence: 868 MHz
Pracovní teplota: –10 °C až +40 °C

Pro přístroje:
2CKA006800A2721
2CKA006800A2723
2CKA006800A2514
a přístroje typ. č. 6839/01-84 a 6828/12

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2868
Typové číslo
SAP/A2.1
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2868
2 219,10 Kč
2CKA006800A2868

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6340
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT