Hlásič oxidu uhelnatého Busch-CO Alarm ProfessionalLINE

Detektor oxidu uhelnatého s alarmem s elektrochemickým senzorem.
3stavový koncept signalizace a alarmu.
Tlačítko pro spuštění testu a umlčení alarmu.
LCD displej pro indikaci koncentrace CO (od 30 ppm).
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let).
Možnost funkčního propojení až 20 hlásičů vsunutím bezdrátových RF modulů 2CKA006800A2872.
Vyhovuje ČSN EN 50291-1, ČSN EN 50291-2.
Barva krytu: bílá (RAL 9016)
Přístroj lze integrovat do externích systémů (např. do ABB-free@home® prostřednictvím bezdrátového RF modulu Busch-CO Alarm v kombinaci s rozšiřujícím rozhraním USB.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2870
Typové číslo
6839/01-84-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2870
2 053,00 Kč
2CKA006800A2870

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou