Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s možností propojování

Pro včasné rozpoznání a signalizaci doutnání nebo otevřeného ohně s vývinem kouře.
Vyhovuje EN 14604.
Pro vnitřní použití.
Princip funkce: rozptýlení světla na pevných částicích (Tyndallův jev)
Cyklická kontrola funkce, indikace provozních a poplachových stavů červenou LE diodou.
Tlačítko pro spuštění testu, umlčení alarmu.
Možnost vzájemného propojení až 20 hlásičů pomocí dvojžilového kabelu.
Nevhodné pro prašné prostory nebo prostory s výskytem páry (kuchyně, koupelny apod.).
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájení: pevně zabudovaná lithiová baterie (životnost min. 10 let)
Doporučený interval výměny: 10 let
Dosah: cca 7,5 m, 360°
Výška instalace: max. 6 m
Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C
Rozměry:  Ø 120 × 47 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2718
Typové číslo
6833/01-84

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2718
1 611,00 Kč
2CKA006800A2718

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou