Videotelefon domovní 7", dotykový

Výběh
Barevný dotykový 7“ displej s rozlišením 1024 × 600.
5 kapacitních ovládacích tlačítek.
Možnost nastavení interkomu, hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, přesměrování hovorů, automatického odemčení.
Vlastní vyzváněcí melodie (lze integrovat pomocí paměťové karty).
Slot na paměťovou kartu micro SDHC (4-32 GB, class 10) pro rozšíření paměti ukládaných obrázků.
Videotelefon obsahuje v balení instalační krabici na omítku.
Při instalaci pod omítku lze použít instalační krabici 2TMA130160B0133.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 162,3 × 198,5 × 17 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
V 2025 nahrazen 2TMA320051B0001
zobrazit více
Kód produktu
2TMA220050B0008
Typové číslo
M22381-B-02
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA220050W0015
13 578,60 Kč
2TMA220050W0015
2TMA220050B0008
13 578,60 Kč
2TMA220050B0008

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou